Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
saunier_duval/products/d8846e24-a2a2-453e-a2d9-a88d90842f16
Koti
Luokat
LVI
Boilerit
ThemaFast Condens 31-CS/1 (N-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
SAUNIER DUVAL
Seuraa
ThemaFast Condens 31-CS/1 (N-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée
Chaudière murale gaz condensation micro-accumulation 31 kW
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Chaudière murale gaz (GN) condensation micro-accumulation 31 kW - Débit ECS : 14,8 l/min Classe d'efficacité énergétique : Chauffage A; Sanitaire A profil XL
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
SAU020063
Tuoteperhe
Boiler
Tuoteryhmä
ThemaFast Condens
Julkaisupäivä
2024-06-14
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
740
Leveys (mm)
418
Syvyys (mm)
344
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.saunierduval.fr/professionnel/produits/solutions-gaz/chaudiere-gaz-a-condensation/
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Ranska
Valmistettu:
Ranska
Nettopaino (kg)
34
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
LVI - Boilerit
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
IBC Boiler
VX™ Series High-Efficiency Modulating Condensing Boiler
Lataa
LAARS Heating Systems
High-Efficiency MagnaTherm® HTD - Boilers & Water Heaters
Lataa
Miura America
MW Water Softener
Lataa
Fondital
Formentera PRO CTN
Lataa
Patterson-Kelley
P-K SONIC® Condensing Boilers
Lataa
Fondital
Itaca CH KR - Indoor Installation
Lataa