Julkaise tuotteesi
GeniaAir Split 12 - 400 V Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement
GeniaAir Split 12 - 400 V Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement
GeniaAir Split 12 - 400 V Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement

    GeniaAir Split 12 - 400 V Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement

    Pompe à chaleur air / eau split Inverter au R410a
    Tekniset tiedot
    • Pompe à chaleur air / eau split Inverter Puissance 10,3 kW, COP 4,5 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A+++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSAU020041
    • TuoteperheHeat pump
    • TuoteryhmäGeniaAir Split
    • Julkaisupäivä2024-06-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1565
    • Leveys (mm)1100
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)191
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämpöpumput