Julkaise tuotteesi
GeniaAir Tek 6 Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement

GeniaAir Tek 6 Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement

Pompe à chaleur air / eau split Inverter au R32
Tekniset tiedot
  • Pompe à chaleur air / eau split Inverter Puissance 6,1 kW, COP 5,1 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A+++/A++ (départ 35 °C/55 °C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : L
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSAU020049
  • TuoteperheHeat pump
  • TuoteryhmäGeniaAir Tek
  • Julkaisupäivä2024-06-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)702
  • Leveys (mm)975
  • Syvyys (mm)396
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ranska
  • Nettopaino (kg)55
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämpöpumput

Alueellinen saatavuus

Eurooppa