Julkaise tuotteesi
ThemaFast Condens 26-CS/1 (N-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée

ThemaFast Condens 26-CS/1 (N-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée

Chaudière murale gaz condensation micro-accumulation 26 kW
Tekniset tiedot
  • Chaudière murale gaz (GN) condensation micro-accumulation 26 kW - Débit ECS : 12,5 l/min Classe d'efficacité énergétique : Chauffage A; Sanitaire A profil XL
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSAU020062
  • TuoteperheBoiler
  • TuoteryhmäThemaFast Condens
  • Julkaisupäivä2024-06-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)740
  • Leveys (mm)418
  • Syvyys (mm)344
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)30
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Boilerit