Julkaise tuotteesi
ThemaFast M-Condens 3CEp 31-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée
ThemaFast M-Condens 3CEp 31-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée
ThemaFast M-Condens 3CEp 31-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée

    ThemaFast M-Condens 3CEp 31-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée

    Chaudière murale gaz condensation (3CEp) micro-accumulation 31 kW
    Tekniset tiedot
    • Chaudière murale gaz (GN) condensation micro-accumulation 31 kW - Débit ECS : 14,5 l/min Classe d'efficacité énergétique : Chauffage A; Sanitaire A profil XL
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSAU020066
    • TuoteperheBoiler
    • TuoteryhmäThemaFast M Condens 3CEp
    • Julkaisupäivä2024-06-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)740
    • Leveys (mm)418
    • Syvyys (mm)344
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)33
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Boilerit