Julkaise tuotteesi
GeniaAir Max 15 - 400 V, HA 15-8.1 O 400V B3, 8000049829

GeniaAir Max 15 - 400 V, HA 15-8.1 O 400V B3, 8000049829

Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSAU020085
  • TuoteperheHeat pump
  • TuoteryhmäGeniaAir Max
  • Julkaisupäivä2026-08-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1480
  • Leveys (mm)1100
  • Syvyys (mm)450
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)206
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämpöpumput

Alueellinen saatavuus

Eurooppa