Julkaise tuotteesi
Celosías R-180
Saxun

Celosías R-180

3.8 / 5 tähteä3.8(9 arvostelua)

Sun protection louver, “Saxun” model R-180 fixed.

Tekniset tiedot
  • Suministro de sistema de lamas jas saxun modelo R-180 de 180 x 30 mm, compuesto por dos perfiles de extrusión de aluminio modelo R-150 en aleación 6060 T5 y un perfil base R unidos mediante clipado. Lamas rematadas en los extremos con juego de tapas de aluminio atornilladas y anclaje de las lamas a la estructura portante formada por perfil Saxun de extrusión de aluminio guiado de 65x40mm o 40x20mm mediante tornillería de acero tipo A2 M6.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecelosia-r-180
  • TuoteperheLouvers
  • TuoteryhmäSun protection louver
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-01
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)30
  • Syvyys (mm)180
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiLouvers
  • UNSPSC-koodi30161901
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLouvers
  • OmniClass-numero23-17 21 11 15
  • OmniClass-nimikeExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II -koodiB20
  • CSI UniFormat II -nimikeEXTERIOR CLOSURE
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
Samankaltaisia tuotteita