Julkaise tuotteesi
Celosías Z PVC
Saxun

Celosías Z PVC

Sun protection louver, “Saxun” model Z-PVC fixed

Tekniset tiedot
  • Supply of Saxun PVC Z model fixed slatted louver system in dimensions of 100 x 37 mm, composed of extruded Z model PVC slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps from 7 to11 slats/ml.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecelosia-z-pvc
  • TuoteperheLouvers
  • TuoteryhmäSun protection louver
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)100
  • Syvyys (mm)37
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPVC
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiLouvers
  • UNSPSC-koodi30161901
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLouvers
  • OmniClass-numero23-17 21 11 15
  • OmniClass-nimikeExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II -koodiB20
  • CSI UniFormat II -nimikeEXTERIOR CLOSURE
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
Samankaltaisia tuotteita