Julkaise tuotteesi
Celosías R4-200
Celosías R4-200
    Saxun

    Celosías R4-200

    Lama de protección solar “Saxun” modelo R4-200

    Tekniset tiedot
    • Suministro de sistema de celosía de lama fija modelo R4-200 Saxun, compuesta por lama rectangular de aluminio extruido de aleación 6060 T5 y dimensiones 200 x 40 mm, anclada mediante soporte R4-90º en posición frontal / lateral y tornillería de acero tipo A2 M10 con paso variable sobre estructura portante del edificio. Incluso tapa ciega de aluminio extruído atornillada en los extremos de la lama.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecelosias-R4-200
    • TuoteperheLouvers
    • TuoteryhmäSun protection louver
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-07-16
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Shading Systems