Julkaise tuotteesi
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
    Saxun

    Pergola P 150 - 2 columns

    4.6 / 5 tähteä4.6(9 arvostelua)

    Sun protection system.

    "Saxun" model P-150 Bioclimatic Pergola with 2 columns.

    Tekniset tiedot
    • Bioclimatic pergola type sun protection system, "Saxun" model P-150 Bioclimatic Pergola, made up of 178x35mm model P-150 extruded aluminum adjustable slats, finished at the ends with aluminum end caps, stainless steel pivoting axis, and anti-friction plastic bushing allowing the slat to turn from 0º to 135º using an extruded aluminum drive plate and a 24 Vcc mechanical motor, with IP 67 protection. All are mounted on extruded aluminum structures composed of "Saxun" model P 180x85 mm beams and 150 x 150 mm model P-150 columns. Including perimeter gutter for water extraction via columns, LED lighting and wireless drive system.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepergola-p-150-2-columns
    • Tuoteperhesolar protection
    • TuoteryhmäModular Bioclimatic Pergola
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)300
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Shading Systems
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_50_45
    • Uniclass 2015 -kuvausLouvre and shading systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Sun Control Devices
    • OmniClass-numero23-17 21 11 11 13
    • OmniClass-nimikeLouvered Canopies