Julkaise tuotteesi
Pergola P 190 - 2 columns
Pergola P 190 - 2 columns
Pergola P 190 - 2 columns
Pergola P 190 - 2 columns
Pergola P 190 - 2 columns
Pergola P 190 - 2 columns
Pergola P 190 - 2 columns
Pergola P 190 - 2 columns
    Saxun

    Pergola P 190 - 2 columns

    4.5 / 5 tähteä4.5(11 arvostelua)

    "Sun protection systems" Saxun model P-190 Bioclimatic Pergola with 4 columnas.

    Tekniset tiedot
    • Bioclimatic pergola type sun protection system, "Saxun" model P-190 Bioclimatic Pergola, made up of 187x40 mm model P-190 extruded aluminum adjustable slats, finished at the end with aluminum end caps, stainless steel pivoting axis, and anti-friction plastic bushing allowing the slats to turn from 0º to 135º using an extruded aluminum drive plate and a 24 Vcc mechanical motor, with IP 67 protection. All mounted on extruded aluminum structures composed "Saxun" model P 220 x 100 beams and 150 x 150 mm model P-150 columns. Including perimeter gutter for mater extraction via columns, LED lighting and wireless drive system.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepergola-p-190-2-columns
    • Tuoteperhesolar protection
    • TuoteryhmäModular Bioclimatic Pergola
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)300
    • Leveys (mm)420
    • Syvyys (mm)620
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Shading Systems
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_50_45_10
    • Uniclass 2015 -kuvausCanopy systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Sun Control Devices
    • OmniClass-numero23-17 21 11 11 13
    • OmniClass-nimikeLouvered Canopies