Julkaise tuotteesi
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
    Saxun

    Puerta seccional PS-300

    4.3 / 5 tähteä4.3(6 arvostelua)

    Sectional door “Saxun” model PS-300.

    Tekniset tiedot
    • Supply and installation of a Saxun Model PS-300 sectional door system, consisting of extruded aluminum panels made of 6063 T5 alloy filled with expanded polystyrene, guided by nylon tandem bearings with galvanized steel side guides and lifting traction using a steel cable driven by motorized traction with security detection systems and wireless drive system.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesectional-door-ps-300
    • TuoteperheDoor
    • TuoteryhmäSectional Door
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3000
    • Leveys (mm)4000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Shading Systems
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiShutters
    • UNSPSC-koodi30151801
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_50_80
    • Uniclass 2015 -kuvausShutter systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Sun Control Devices
    • OmniClass-numero23-17 21 11 13
    • OmniClass-nimikeExterior Shutters
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows