Julkaise tuotteesi
22x45 LOCKLÄKT G4-2
22x45 LOCKLÄKT G4-2
    SCA

    22x45 LOCKLÄKT G4-2

    Cladding with timeless aesthetics and lasting performance. Design flexibility, dimensional stability and a climate-smart origin. Available in various profiles, colors and finishes, pre-treated with primer or intermediate coating. Final painting should be completed within two years of installation.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite102204500_locklakt_fasad
    • TuoteperheCladding
    • TuoteryhmäOther
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2024-05-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)22
    • Leveys (mm)45
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKuusi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Puu
    • ETIM-koodiEC003167
    • ETIM-nimiWall and facade cladding wood