Julkaise tuotteesi
22x45 VIT MELLAN YTTERPANELBRÄDA
SCA

22x45 VIT MELLAN YTTERPANELBRÄDA

Cladding with timeless aesthetics and lasting performance. Design flexibility, dimensional stability and a climate-smart origin. Available in various profiles, colors and finishes, pre-treated with primer or intermediate coating. Final painting should be completed within two years of installation.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite102204520_vit_mel_rekt_kl
  • TuoteperheCladding
  • TuoteryhmäOther
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2024-05-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)22
  • Leveys (mm)45
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKuusi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Puu
  • ETIM-koodiEC003167
  • ETIM-nimiWall and facade cladding wood