Julkaise tuotteesi
28x120 SCA LYNX A4 YP
28x120 SCA LYNX A4 YP
28x120 SCA LYNX A4 YP
    SCA

    28x120 SCA LYNX A4 YP

    Cladding with timeless aesthetics and lasting performance. Design flexibility, dimensional stability and a climate-smart origin. Available in various profiles, colors and finishes, pre-treated with primer or intermediate coating. Final painting should be completed within two years of installation.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite102812000_sca_lynx_a4_yp
    • TuoteperheCladding
    • TuoteryhmäSCA Lynx
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2024-05-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)28
    • Leveys (mm)120
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKuusi
    • Toissijainen materiaaliMänty
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Puu
    • ETIM-koodiEC003167
    • ETIM-nimiWall and facade cladding wood