Julkaise tuotteesi
SCG Decorative Wall RUSTIC Eaves Liner

SCG Decorative Wall RUSTIC Eaves Liner

Create a unique design that reflects your personality. with decorative materials SCG Model Rustic

A beautiful, new replacement material for real wood.

• The splinter pattern is long and deep. Even after painting, the wood splinter pattern is clearly visible.

• Can be used to decorate both walls and ceilings, can combine space into one

Allowing you to create creative designs Create a unique identity

Tekniset tiedot
  • • Exquisite work with chamfered design on both sides • Used to make ceiling eaves. or slatted fence
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSCG_Decorative_Wall_RUSTIC_Eaves_Liner
  • TuoteperheD'COR
  • TuoteryhmäDECAAR by SCG
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2022-06-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)8
  • Leveys (mm)75
  • Syvyys (mm)3000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKuitusementti
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other
  • OmniClass-numero23-15 15 17
  • OmniClass-nimikeWall Cladding Sheets

Alueellinen saatavuus

Aasia
Armenia
Azerbaidžan
Bangladesh
Bhutan
Brittiläinen Intian valtameren alue
Brunei
Etelä-Korea
Filippiinit
Georgia
Hong Kong
Indonesia
Intia
Japani
Joulusaari
Kambodža
Kazakstan
Kiina
Kirgisia
Kookossaaret
Laos
Macao
Malediivit
Malesia
Mongolia
Myanmar (Burma)
Nepal
Pakistan
Pohjois-Korea
Singapore
Sri Lanka
Tadžikistan
Taiwan
Thaimaa
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam