Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

;

COTTO C1380 Perfect Fit Two Piece Toilet

Yksilöity viite: C1380
Brändi: SCG
Tuoteperhe: Sanitary
Tuoteryhmä: Toilet
Leveys (mm): 385
Korkeus (mm): 715
Syvyys (mm): 815
Julkaisupäivä: 2018-09-06
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
- Slove the problem of non-standard drainage pipe. Which can be adiusted 220 - 305 mm. from finished wall.
- Soft close toilet seat, will protect the damage of toilet seat cashing.


Materiaali pääasiassa: Ceramics
Materiaali toissijaisesti: Ceramics
Suunniteltu: Thailand
Valmistettu: Thailand
Nettopaino (kg): 35.64

BIMobject-luokka: Sanitary - Toilets
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Toilets
UNSPSC-koodi: 30181505
Uniclass 1.4 Koodi: L7216
Uniclass 1.4 Kuvaus: Toilets
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 Kuvaus: Wc Pans
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Kuvaus: WC pans
NBS Reference Koodi: 35-93-94
NBS Reference Kuvaus: Wc Pans
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
KaikkiLuokat Numero: 23-31 19 00
KaikkiLuokat Otsikko: Toilets
Tämä tuote on saatavana:
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nimi Arvo
Color white
Depth 815
Height 715
Length 385
Material ceramic
Method of Operation Siphonic wash down 6L.
Water Use [gal] 1.6

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty