Julkaise tuotteesi
SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board
SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board

    SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board

    Create a unique design that reflects your personality. with decorative materials SCG Model Rustic

    A beautiful, new replacement material for real wood.

    • The splinter pattern is long and deep. Even after painting, the wood splinter pattern is clearly visible.

    • Can be used to decorate both walls and ceilings, can combine space into one

    Allowing you to create creative designs Create a unique identity

    Tekniset tiedot
    • • Different with chamfered edges. The joints except grooves are beautiful and smooth. more dimensions • Used to decorate the exterior of the house (thickness model 8 mm.) finish the work beautiful, no need to connect the sheets. • Interior wall and ceiling (6 mm. thickness model)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSCG_Decorative_Wall_RUSTIC_Smart_Board
    • TuoteperheD'COR
    • TuoteryhmäDECAAR by SCG
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2022-06-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)8
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)2800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKuitusementti
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other
    • OmniClass-numero23-15 15 17
    • OmniClass-nimikeWall Cladding Sheets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia