Julkaise tuotteesi
SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic
SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic

    SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic

    Wood Skirt Classic 

    For covering the wall around the joint between floor and wall Prevents smudges on the walls and helps decorate the walls to be more beautiful. 

    •Closely attached to the connection between the floor and the wall. Because there is a chamfer below the lotus plank to help adjust the plane

    •Termite resistant, can be used for a long time 

    •There are 2 edges, which is a primer. Paint over the real right away.


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSCG_Lath-Trim_Wood_Skirt_Classic
    • TuoteperheD'COR
    • TuoteryhmäDECAAR by SCG
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2021-11-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)12
    • Leveys (mm)100
    • Syvyys (mm)3000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKuitusementti
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Kipsi-, kuitu- ja laastilevyt
    • OmniClass-numero23-15 15 00
    • OmniClass-nimikeWall Coverings, Claddings, Linings

    Alueellinen saatavuus

    Aasia