Julkaise tuotteesi
SCG Wall/Facade Groove Smart Board
SCG Wall/Facade Groove Smart Board

    SCG Wall/Facade Groove Smart Board

    Groove Smart Board is suitable for decorative wall applications. Add a touch of play to houses and buildings. Can be used both inside and outside Strong, durable and can also absorb impact well.

    • Beautiful with a 4 inch grooving model.

    • 2.80 meter long sheet, suitable for wall height in the house. Install without connecting plates

    • Strong, able to withstand impact well.

    • Quick and easy installation"

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSCG_Wall-Facade_Groove_Smart_Board
    • TuoteperheD'COR
    • TuoteryhmäDECAAR by SCG
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2021-11-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)8
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)28000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKuitusementti
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Kipsi-, kuitu- ja laastilevyt
    • OmniClass-numero23-15 15 00
    • OmniClass-nimikeWall Coverings, Claddings, Linings

    Alueellinen saatavuus

    Aasia