Julkaise tuotteesi
SCG Wall Decorative Modeena M4
SCG Wall Decorative Modeena M4
SCG Wall Decorative Modeena M4
SCG Wall Decorative Modeena M4
SCG Wall Decorative Modeena M4

    SCG Wall Decorative Modeena M4

    4.0 / 5 tähteä4.0(7 arvostelua)

    Decorative wall, SCG, Modena model SCG MODEENA Caramel & Dark Cloud Color- Beautiful color, durable, finished paint from the factory- Work completed quickly, no need to worry about painting work.- Beautiful color in modern, minimal style, easy to match with any design.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSCG_Wall_Decorative_Modeena_M4
    • TuoteperheWall
    • TuoteryhmäDecorative
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2022-10-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3000
    • Leveys (mm)300
    • Syvyys (mm)23
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKuitusementti
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    • Nettopaino (kg)20.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä
    • OmniClass-numero23-15 15 17
    • OmniClass-nimikeWall Cladding Sheets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia