Julkaise tuotteesi
Schlüter®-KERDI-LINE-B
Schlüter®-KERDI-LINE-B
Schlüter®-KERDI-LINE-B

    Schlüter®-KERDI-LINE-B

    4.2 / 5 tähteä4.2(13 arvostelua)

    Schlüter®-KERDI-LINE are insertion frames of brushed stainless steel with designer grate covers that match the Schlüter®-KERDI-LINE channel bodies. The insertion frame is seamlessly height adjustable to accommodate covering materials in thicknesses from 3 to 25 mm. Designer grate A, B and C are available as design Options.

    Tekniset tiedot
    • - design grate B with 19 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 180 cm

      - design grate B with 30 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 120 cm

      - cover B with 19 mm frame, stainless steel V4A, high-gloss in lengths from 50 to 120 cm


      H = 19 mm covering thicknesses 3 - 15 mm
      H = 30 mm covering thicknesses 13 - 25 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteschlueter-kerdi-line-b
    • TuoteperheDrainage
    • TuoteryhmäKERDI-LINE
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Shower Channel