Julkaise tuotteesi
KERDI-LINE-A

KERDI-LINE-A

Schlüter®-KERDI-LINE are insertion frames of brushed stainless steel with designer grate covers that match the Schlüter®-KERDI-LINE channel bodies. The insertion frame is seamlessly height adjustable to accommodate covering materials in thicknesses from 3 to 25 mm. Designer grate A, B and C are available as design options. 

Tekniset tiedot
  • - design grate A with 19 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 180 cm

    - design grate A with 30 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 120 cm

    - cover A with 19 mm frame, stainless steel V4A, high-gloss in lengths from 50 to 120 cm


    H = 19 mm covering thicknesses 3 - 15 mm
    H = 30 mm covering thicknesses 13 - 25 mm

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteschlueter-kerdi-line-a
  • TuoteperheShower System
  • TuoteryhmäDrains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Shower Channel

Alueellinen saatavuus

Eurooppa