Julkaise tuotteesi
KERDI-LINE-D

KERDI-LINE-D

Schlüter®-KERDI-LINE-D is a frameless channel cover to match Schlüter®-KERDI-LINE channel bodies. The covering support features a fleece fabric for bonding with the tile adhesive and is universally suitable for all covering thicknesses.

Tekniset tiedot
  • Schlüter®-KERDI-LINE-D is available in the following lengths:

    49 cm; 59 cm; 69 cm; 79 cm; 89 cm; 99 cm; 109 cm; 119 cm; 129 cm; 139 cm; 149 cm; 159 cm; 169 cm; 179 cm

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteschlueter-kerdi-line-d
  • TuoteperheShower System
  • TuoteryhmäDrains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Shower Channel

Alueellinen saatavuus

Eurooppa