Julkaise tuotteesi
KERDI-LINE-STYLE

KERDI-LINE-STYLE

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE are contour frames with elegant design covers made of brushed stainless steel to match Schlüter®-KERDI-LINE channel bodies. The slim contour frame is seamlessly height-adjustable to accommodate covering materials in thicknesses from 6 to 18 mm. The covers are available in the design variants FLORAL, CURVE and PURE.

Tekniset tiedot
  • 23 mm frames, stainless steel, V4A, brushed

    H = 23 mm covering thicknesses 6 – 18 mm

    Covers and frames cannot be combined with Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteschlueter-kerdi-line-style
  • TuoteperheShower System
  • TuoteryhmäDrains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Shower Channel