Julkaise tuotteesi
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV

    CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV

    4.3 / 5 tähteä4.3(8 arvostelua)
    Gas-insulated switchgear for Indoor substation
    Tekniset tiedot
    • Technology: Gas Insulated Switchgear with SF6 or Vacuum Circuit Breaker Standard: IEC, ANSI Certifications: ENA, UL Listed Rated voltage: up to 36 /38kV Busbar system: single Rated current busbar: up to 2000A Rated current incoming/outgoing: up to 2000A Rated short time withstand current: up to 31.5kA/3s nternal Arc Classification: AFL/AFLR: 31.5kA/1s
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCBGS-0
    • TuoteperheMV Switchgear
    • TuoteryhmäCBGS-0
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-10-05
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Kytkinlaitteet
    • IFC-luokitusSähkönjakelu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70_36
    • Uniclass 2015 -kuvausHigh voltage switchgear and transformers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMedium-Voltage Switchgear
    • OmniClass-numero23-35 31 31 11
    • OmniClass-nimikeDistribution Switchgear
    • CSI UniFormat II -koodiD5010
    • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution