Julkaise tuotteesi
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers

    BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers

    4.2 / 5 tähteä4.2(6 arvostelua)
    Safety and environmentail friendly solution to the requierement of several application as Infrastructure (Public and commercial buildings such as airports, hospitals...).
    Tekniset tiedot
    • • LV/LV impregnated transformers • Impregnation technologie • Thermal insulation Class H or F • E2, C2, F1 certified • Deep temperature storage up to -25°C • Resistance to high level of humidity > 93 % • Naturally cooled (AN) • Enclosure with protection up to IP21 or IP00 (to be included in a distribution panel enclosure)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteimprego
    • TuoteperheTransformers
    • TuoteryhmäBC Imprego
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-12-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Muuntajat
    • IFC-luokitusSähkönjakelu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_72_43_96
    • Uniclass 2015 -kuvausVoltage transformers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDry-Type, Medium-Voltage Transformers
    • OmniClass-numero23-35 13 15
    • OmniClass-nimikeElectrical Network Transformers
    • CSI UniFormat II -koodiD5010
    • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution