Julkaise tuotteesi
Pragma, 13-24 modules switchboard up to 160A

Pragma, 13-24 modules switchboard up to 160A

4.0 / 5 tähteä4.0(6 arvostelua)
Pragma is complete range of 13/18/24 modular enclosures surface-mounting offer: metal/technoplastic - 13 to 18 modules 63 to 125A - 24 modules 125 to 160 A with end-user interface flush-mounting offer: technoplastic - 13 to 18 modules 63 to 125 A - 24 modules 125 to 160 AThe Pragma offer combines at the best level ergonomics for installers, attractive design and robustness. The Pragma offer combines at the best level ergonomics for installers, attractive design and robustness. It proposes a complete right solution with products from the Merlin Gerin brand designed to be combined with one another. It brings more simplicity for installation and more flexibility for the customer.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepragma_24
  • TuoteperhePanelboards & Switchboards
  • TuoteryhmäModular Enclosures
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-06-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Kytkinlaitteet
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • UNSPSC-nimiElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC-koodi3912
  • OmniClass-numero23-35 31 15
  • OmniClass-nimikeElectrical Distribution Control Panels