Yksilöity viite: | SE_ES_New_Unica_WD |
---|---|
Brändi: | Schneider Electric |
Tuoteperhe: | BUILDING SYSTEMS |
Tuoteryhmä: | Wiring devices |
Julkaisupäivä: | 2019-02-13 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | https://www.schneider-electric.es/es/product-range/65439-new-unica/#tabs-t... |
---|---|
Asennusohjeet: | https://www.schneider-electric.es/es/product-range-download/65439-new-unic... |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/schneider/product/se_es_new_unica_wd
Materiaali pääasiassa: | Plastic |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | Metal |
Suunniteltu: | |
Valmistettu: |
BIMobject-luokka: | Sähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat |
---|---|
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_65_72 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Electrical power products and wiring accessories |
NBS Reference Koodi: | 26-27-64 |
NBS Reference Kuvaus: | Prefabricated Wiring Switch Modules |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 26 27 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Wiring Devices |
KaikkiLuokat Numero: | 23-35 37 29 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Modular Wiring System Switches |
CSI UniFormat II Code: | D5020 |
CSI UniFormat II Title: | Lighting & Branch Wiring |
Nimi | Arvo |
---|---|
Application | Una solución para cada tipo de aplicación. |
Depth | 10 mm |
Height | 85 mm |
Material | ABS / metal |
Width | 85 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Material | ABS / metal |
Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty