Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Unica for France

Yksilöity viite: SE_FR_New_UnicA_WD
Brändi: Schneider Electric
Tuoteperhe: BUILDING SYSTEMS
Tuoteryhmä: Wiring devices
Julkaisupäivä: 2019-02-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)
Product is sold in France only

More details in french language


Materiaali pääasiassa: Plastic
Materiaali toissijaisesti: Metal
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Sähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
Uniclass 2015 Koodi: Pr_65_72
Uniclass 2015 Kuvaus: Electrical power products and wiring accessories
NBS Reference Koodi: 26-27-64
NBS Reference Kuvaus: Prefabricated Wiring Switch Modules
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 27 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Wiring Devices
KaikkiLuokat Numero: 23-35 37 29
KaikkiLuokat Otsikko: Modular Wiring System Switches
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

Nimi Arvo
Application Pour tous vos bâtiments tertiaires
Depth 10 mm
Height 85 mm
Width 85 mm

BIMobject®