Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Unica for Russia

Yksilöity viite: SE_RU_New_Unica_WD
Brändi: Schneider Electric
Tuoteperhe: BUILDING SYSTEMS
Tuoteryhmä: Wiring devices
Julkaisupäivä: 2019-02-13
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)
Product is sold in Russia only

More details in Russian language


Materiaali pääasiassa: Plastic
Materiaali toissijaisesti: Metal
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Sähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
Uniclass 2015 Koodi: Pr_65_72
Uniclass 2015 Kuvaus: Electrical power products and wiring accessories
NBS Reference Koodi: 26-27-64
NBS Reference Kuvaus: Prefabricated Wiring Switch Modules
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 27 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Wiring Devices
KaikkiLuokat Numero: 23-35 37 29
KaikkiLuokat Otsikko: Modular Wiring System Switches
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Tämä tuote on saatavana:
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

Nimi Arvo
Application Универсальная в применении. Идеально подходит для всех типов установки.
Depth 10 mm
Height 85 mm
Material Термопластик АБС/Металл
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Термопластик АБС/Металл

BIMobject®