Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme here !

I agree
;

W59 - Wiring devices

Yksilöity viite: SE_W59
Brändi: Schneider Electric
Tuoteperhe: BUILDING SYSTEMS
Tuoteryhmä: Wiring devices
Julkaisupäivä: 2018-12-13
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Esittely (malli)
Lataa (1)
Product and information only available in Russian

Product and information only available in Russian


Materiaali pääasiassa: ABS
Materiaali toissijaisesti: Metal
Suunniteltu: Russia
Valmistettu: Russia

BIMobject-luokka: Sähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
IFC-luokitus: Electrical Element
UNSPSC-nimi: Electrical fittings
UNSPSC-koodi: 39121311
Uniclass 1.4 Koodi: JV90
Uniclass 1.4 Kuvaus: Electrical systems - domestic
Uniclass 2.0 Koodi: SS-70-95-20
Uniclass 2.0 Kuvaus: Domestic Electrical Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_70
Uniclass 2015 Kuvaus: Electrical systems
NBS Reference Koodi: 70-95-20
NBS Reference Kuvaus: Domestic Electrical Systems
KaikkiLuokat Numero: 23-35 00 00
KaikkiLuokat Otsikko: Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II Code: D5090
CSI UniFormat II Title: Other Electrical Systems
Tämä tuote on saatavana:
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

Nimi Arvo
Application Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц
Depth 14.2 mm
Height 85 mm
Material ABS / metal
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material ABS / metal

BIMobject®