Julkaise tuotteesi
SM6-24 - Modular Switchboard up to 24 kV

SM6-24 - Modular Switchboard up to 24 kV

4.4 / 5 tähteä4.4(21 arvostelua)
SM6 is a comprehensive range of composed of metal-enclosed switchgear and control-gear modular units up to 24 kV. It is easily adaptable to your specific requirements. It can contain fixed or withdraw-able circuit breaker, using SF6 or vacuum breaking technology, switch-disconnector and contractor. - rated current 400, 630 and 1250 A - short-circuit current up to 25 kA - internal arc containment: 12,5 kA/1s and 16 kA/1s with A-FL and A-FLR. Additional IAC performance for 20 kA/1s with A-FL and A-FLR upwards exhaust  Control, monitoring and protection devices providing protection of your installations, continuity of electrical supply and reducing downtime - Sepam and VIP relays - Easergy T200S remote control interface - Flair fault passage indicator
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSM6-24
  • TuoteperheMV Switchgear
  • TuoteryhmäAir-Insulated Switchgear for Secondary Distribution
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-07-02
  • Painoksen numero4
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Kytkinlaitteet
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • UNSPSC-nimiElectrical controls and accessories
  • UNSPSC-koodi391215
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 -kuvausHigh voltage switchgear and transformers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMedium-Voltage Switchgear
  • OmniClass-numero23-35 31 31 11 11
  • OmniClass-nimikeElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II -koodiD5010
  • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution