Julkaise tuotteesi
Trihal – Cast Resin dry type transformer EcoDesign EU548

Trihal – Cast Resin dry type transformer EcoDesign EU548

4.5 / 5 tähteä4.5(12 arvostelua)

Cast resin, 50 Hz, three-phased distribution transformers with the following characteristics:
Indoor use / Outdoor use with properly designed enclosure
Thermal class F - Temperature rise 100 K
Ambient ≤ 40°C, altitude ≤ 1000 m
Higher certification to categories of E4 C4 F1 <5pC AG3K1& allows the latest design to offer unparalleled performance.
MV windings encapsulated in cast resin
Pre-impregnated LV windings
Natural air cooling system (AN type)
Core and frame covered with protective coating
Anti-corrosion surface treatment : corrosivity category class C2, “Medium” durability (according to ISO 12944-2)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetrihal-eco
  • TuoteperheTransformers
  • TuoteryhmäTrihal
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-11-30
  • Painoksen numero4
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Muuntajat
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • UNSPSC-nimiElectrical or power regulators
  • UNSPSC-koodi39121009
  • Uniclass 2015 -koodiSL_70_30
  • Uniclass 2015 -kuvausElectricity distribution and transmission spaces
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMedium-Voltage Transformers
  • OmniClass-numero23-35 31 15
  • OmniClass-nimikeElectrical Distribution Control Panels
  • CSI UniFormat II -koodiD5010
  • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution

Alueellinen saatavuus

Eurooppa