Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

AWS 60 BD

Yksilöity viite: schueco_aws_60_bd
Brändi: Schüco
Tuoteperhe: Fenêtres et Portes
Tuoteryhmä: Fenêtres ouvrant caché
Syvyys (mm): 60
Julkaisupäivä: 2015-10-30
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (3)
This product is available in France only!
  • Narrow cross-sectional (astragal bar 83 mm)
  • Modular central joint with reinforced insulation chamber
  • Max dimensions L = 1450 mm (1 leaf) - 2500 mm (2 leaves) / H = 2150 mm (1 and 2 leaves)
  • Openings: side-hung, turn-and-tilt , bottom-hung or fire-fighter access


Materiaali pääasiassa: Aluminium
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: France
Valmistettu: France

BIMobject-luokka: Ikkunat - Avaaminen saranoilla
IFC-luokitus: Window
UNSPSC-nimi: Windows
UNSPSC-koodi: 301716
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-30-95
Uniclass 2.0 Kuvaus: Window Systems
NBS Reference Koodi: 25-30-95
NBS Reference Kuvaus: Window Systems
COBIe Type Category: Window
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • France

BIMobject®