Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

AWS 75 II

Yksilöity viite: schueco_aws_75_ll
Brändi: Schüco
Tuoteperhe: Fenêtres et Portes
Tuoteryhmä: Fenêtres
Syvyys (mm): 75
Julkaisupäivä: 2015-10-30
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
This product is available in France only !
  • Narrow cross-sectional (132 mm astragal bar)
  • High performance central joint with reinforced insulation chamber
  • Max dimensions L = 1700 mm (1 leaf) - 2700 mm (2 leaves) / H = 2500 mm (1 and 2 leaves)
  • Openings: in/outward, side-hung, top-hung, turn-and-tilt, bottom-hung, vert/hor pivot, parallel sliding or fire-fighter access


Materiaali pääasiassa: Aluminium
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: France
Valmistettu: France

BIMobject-luokka: Ikkunat - Avaaminen saranoilla
IFC-luokitus: Window
UNSPSC-nimi: Windows
UNSPSC-koodi: 301716
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-30-95
Uniclass 2.0 Kuvaus: Window Systems
NBS Reference Koodi: 25-30-95
NBS Reference Kuvaus: Window Systems
COBIe Type Category: Window
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • France

BIMobject®