Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Revit Interface

Yksilöity viite: schueco_revit_interface
Brändi: Schüco
Tuoteperhe: Plug-in / Installer
Tuoteryhmä: Schüco Revit Interface
Julkaisupäivä: 2017-01-12
Painoksen numero: 11
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)

Interface between Autodesk Revit and SchüCal

This plugin allows Revit users to exchange data of windows, doors and sliding systems with Schüco metal fabricators.

Two workflows are provided:

  • Import specific element families prepared by your Schüco metal fabricator into any Revit building model. Place them manually according to your concept.
  • Export your generic window, door or sliding systems elements, send them to your Schüco metal fabricator and reimport his elaborated project specific elements into your building model. A special feature is the Revit model upload to the Schüco cloud. This provides the metal fabricator an insight into the building model. Additionally it is possible to assign window, door or sliding systems elements to the building envelope. 

Please note: You can use the Schüco element families provided on bimobjects.com without installing this plugin. This plugin provides additional functionality to interact with a Schüco metal fabricator.


Materiaali pääasiassa: Aluminium
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany

BIMobject-luokka: Rakentaminen - Dokumentaatio
IFC-luokitus: Document Reference

BIMobject®