Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
sdc/products/634d9f3d-7bfb-4d42-afc6-662e72e36152
Koti
Luokat
Rakentaminen
Tikapuut
アルミ製床下昇降ステップ 踏板3段 UDS-80EN
Unavailable in Yhdysvallat
S・DC
Seuraa
アルミ製床下昇降ステップ 踏板3段 UDS-80EN
This is available only Japan.
Ladder
Aluminium
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
This is available only Japan.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
UDS-80EN
Tuoteperhe
木工・建具・造作材
Tuoteryhmä
階段・はしご・スロープ
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2020-08-31
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.aunworks.jp/product/154873
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Alumiini
Toissijainen materiaali
Puu
Suunniteltu:
Japani
Valmistettu:
Japani
Nettopaino (kg)
5
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakentaminen - Tikapuut
IFC-luokitus
Portaat
UNSPSC-nimi
Ladders
UNSPSC-koodi
30191501
Uniclass 2015 -koodi
TE_20_40_10
Uniclass 2015 -kuvaus
Ladders and steps
CSI MasterFormat 2014 -koodi
05 51 33
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Metal Ladders
OmniClass-numero
23-17 23 15
OmniClass-nimike
Ladders
CSI UniFormat II -koodi
C20
CSI UniFormat II -nimike
STAIRS
Alueellinen saatavuus
Aasia
Japani
Samankaltaisia tuotteita
O'Keeffe's
500 Access Ladder
4.7
(
77
)
Lataa
O'Keeffe's
501 Access Ladder
4.5
(
30
)
Lataa
Precision Ladders, LLC
Heavy Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.2
(
26
)
Lataa
FAKRO
UPDATED Miller staircase MSP-C | FAKRO
3.7
(
6
)
Lataa
FAKRO
USA Scissor attic ladders LST | FAKRO
3.8
(
13
)
Lataa
FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
Lataa