Julkaise tuotteesi
BULL BIDET FLOOR
BULL BIDET FLOOR

    BULL BIDET FLOOR

    Single-hole bidet on the ground
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBDBLL-floor
    • TuoteperheBULL
    • TuoteryhmäBIDET
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)420
    • Leveys (mm)365
    • Syvyys (mm)530
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)24
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010126
    • ETIM-nimiBidet
    • UNSPSC-nimiBidets
    • UNSPSC-koodi30181502
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets