Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
selva/products/a496ab8b-14e5-4506-9e5f-e9165dab36e7
Koti
Luokat
Kalusteet
Tuolit, jakkarat & penkit
Chair Peggy
Saatavana Yhdysvallat
Selva
Seuraa
Chair Peggy
With upholstered back. Frame veneered in cherry. Cold foam contoured upholstery on webbing. Back upholstery in high quality polyether foam. This model is only available in leather or in single-colour fabrics. Fabric and leather finished with piping.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
1032
Tuoteperhe
Interiors
Tuoteryhmä
Chairs
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2014-03-17
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
820
Leveys (mm)
580
Syvyys (mm)
600
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.selva.com/en/interiors/products-chair-peggy/98-25326.html
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Puu
Toissijainen materiaali
Nahka
Suunniteltu:
Italia
Valmistettu:
Italia
Nettopaino (kg)
7
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Kalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
IFC-luokitus
Kaluste
UNSPSC-nimi
Interior finishing materials
UNSPSC-koodi
3016
Samankaltaisia tuotteita
Ethnicraft
Volita dining chair - varnished oak - brass coloured metal - Tobacco velvet 60x55x70 cm
Lataa
COR Sitzmöbel
Mell Bench
3.4
(
13
)
Lataa
COR Sitzmöbel
Kagu Chair
4.5
(
17
)
Lataa
BRDR. Krüger
Jari Chair
1.9
(
24
)
Lataa
Sandler | Inspec
Adora 3.1
Lataa
HBF Inc
Mod Deep by HBF
4.6
(
35
)
Lataa