Julkaise tuotteesi
Bed Frame Onda
Selva

Bed Frame Onda

4.2 / 5 tähteä4.2(42 arvostelua)
With fixed back, classical style. Frame in solid beech. Upholstery in high quality polyether foam. The headboard must be attached to the bed frame mod. 2032 or 2033. This model is only available in leather or in single-colour fabrics. Fabric and leather finished with piping. Hardware for attaching to the wall.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2031
  • TuoteperheInteriors
  • TuoteryhmäBeds
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-03-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)410
  • Leveys (mm)1980
  • Syvyys (mm)2050
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliNahka
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)70
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sängyt
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiInterior finishing materials
  • UNSPSC-koodi3016