Julkaise tuotteesi
LIGHTWEIGHT GREEN ROOF 0 - 4˚ OR 0/1:12

LIGHTWEIGHT GREEN ROOF 0 - 4˚ OR 0/1:12

Sempergreen® pre-cultivated Sedum mix blanket (3/4” or 20 mm thick). Outdoor produced Sedums grown in a mineral based substrate layer on a biodegrable carrier. 85% coverage or more with mostly broadleaf plants in clump form (9-14 species per 100 sq.ft). Maximum of 10 Sedum plants per square foot.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteNA-1_LW_0-4_green_roof
  • TuoteperheGreenroof
  • TuoteryhmäRoof
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-11-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPVC
  • Toissijainen materiaaliKangas
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
  • IFC-luokitusKatto
  • UNSPSC-nimiRoofing fabrics
  • UNSPSC-koodi30151503

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka