Julkaise tuotteesi
A0900 - Relay Rack, Aluminum
SEPS2BIM

A0900 - Relay Rack, Aluminum

Rack used to hold network components such as servers, switches, hubs, patch panels, router, etc. Racks are available in varying heights, channel depths, and channel width. The model numbers specified may be U.L. Listed version with 2 Top Angles, 7' height, 19" wide, blank Aluminum, with mounting holes on both sides (front and back).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA0900
  • TuoteperheRelay rack
  • TuoteryhmäAluminum
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2130
  • Leveys (mm)5300
  • Syvyys (mm)380
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (kg)2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Asennusjärjestelmät
  • IFC-luokitusKalustuselementti