Julkaise tuotteesi
A1130 - Cabinet, Control, Nitrogen
SEPS2BIM

A1130 - Cabinet, Control, Nitrogen

Nitrogen control cabinet. Unit consists of supply cut-off valve, supply pressure gauge, pressure regulator (adjustable 0 to 200 PSI), outlet pressure gauge, nitrogen outlet and connection to surgical gas column. Specify recessed or surface mounting. Designed for powering surgical pneumatic tools.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA1130
  • TuoteperheCabinets
  • TuoteryhmäControl
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)300
  • Leveys (mm)410
  • Syvyys (mm)150
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • IFC-luokitusKalustuselementti