Julkaise tuotteesi
CT020 - Countertop, Solid Surface
SEPS2BIM

CT020 - Countertop, Solid Surface

3.7 / 5 tähteä3.7(7 arvostelua)
A solid, nonporous countertop with a smooth seamless appearance. Easy to clean and maintain and with proper cleaning does not support the growth of mold. An acrylic-based solid surface product. Standard thickness of 1", and a 4" butt backsplash/curb. Also referred to as a work surface or work top. Available in a choice of colors and depths. Used in lab and other hospital areas requiring optimum physical and chemical resisting properties.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCT020
  • TuoteperheCountertop
  • TuoteryhmäSolid Surface
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)130
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)760
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiötasot
  • IFC-luokitusKalustuselementti

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat