Julkaise tuotteesi
D4510 - Furnace, Laboratory, Porcelain Glazing
SEPS2BIM

D4510 - Furnace, Laboratory, Porcelain Glazing

Dental laboratory furnace. The furnace is used for porcelain glazing and staining and is equipped with an automatic pyrometer and an alarm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD4510
  • TuoteperheFurnace
  • TuoteryhmäLaboratory
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)300
  • Leveys (mm)200
  • Syvyys (mm)180
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
  • IFC-luokitusKalustuselementti

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat