Julkaise tuotteesi
F0285 - Chair, Secretarial, Tilt Back, Adjustable Height
SEPS2BIM

F0285 - Chair, Secretarial, Tilt Back, Adjustable Height

Secretarial chair, 38" high X 19" wide X 21" deep with adjustable seat height, non-tilting seat and a five (5) caster swivel base. Seat and back are foam padded and upholstered with woven textile fabric or vinyl.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF0285
  • TuoteperheChairs
  • TuoteryhmäSecretarial
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)970
  • Leveys (mm)660
  • Syvyys (mm)660
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistotuolit
  • IFC-luokitusKalustuselementti