Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
seps2bim/products/b187b7a8-86d0-4fa2-a21e-2831c7f715ba
Koti
Luokat
Kalusteet
Toimistotuolit
F0300 - Chair, Task, Swivel, With Arms
Saatavana Yhdysvallat
SEPS2BIM
Seuraa
F0300 - Chair, Task, Swivel, With Arms
Task chair, approximately 34" H X 26" W X 22" D with adjustable arms and a five caster adjustable swivel base. Seat and back are foam padded and upholstered in woven fabric or vinyl.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
F0300
Tuoteperhe
Chairs
Tuoteryhmä
Task
Tyyppi
Vaadittava objekti
Julkaisupäivä
2016-01-01
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
970
Leveys (mm)
690
Syvyys (mm)
580
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://program2bim.com/healthcare.html
Esittelyvideo
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Kalusteet - Toimistotuolit
IFC-luokitus
Kalustuselementti
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
SEPS2BIM
M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves
4.0
(
19
)
Lataa
SEPS2BIM
F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf
3.9
(
10
)
Lataa
SEPS2BIM
E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped
3.7
(
9
)
Lataa
SEPS2BIM
F0650 - Desk, Executive, Wood
4.8
(
8
)
Lataa
SEPS2BIM
F2105 - Lectern, Mobile, With Self Contained Audio
4.7
(
37
)
Lataa
SEPS2BIM
A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted
3.8
(
6
)
Lataa