Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
seps2bim/products/291803d6-6762-4e3d-8018-de9d2c15932e
Koti
Luokat
Kalusteet
Toimistopöydät
F0755 - Table, Conference, Wood
Saatavana Yhdysvallat
SEPS2BIM
Seuraa
F0755 - Table, Conference, Wood
Executive conference table. Dimensions are approximately 30" high, 48" wide with lengths varying from 74" to 96". These tables add traditional elegance to any conference room.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
F0755
Tuoteperhe
Table
Tuoteryhmä
Conference
Tyyppi
Vaadittava objekti
Julkaisupäivä
2016-01-01
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
760
Leveys (mm)
2440
Syvyys (mm)
1220
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://program2bim.com/healthcare.html
Esittelyvideo
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Kalusteet - Toimistopöydät
IFC-luokitus
Kalustuselementti
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
SEPS2BIM
M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves
4.0
(
19
)
Lataa
SEPS2BIM
F2105 - Lectern, Mobile, With Self Contained Audio
4.7
(
37
)
Lataa
SEPS2BIM
F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf
3.9
(
10
)
Lataa
SEPS2BIM
F0650 - Desk, Executive, Wood
4.8
(
8
)
Lataa
SEPS2BIM
E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped
3.7
(
9
)
Lataa
SEPS2BIM
A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted
3.8
(
6
)
Lataa