Julkaise tuotteesi
K1910 - Table, Work, Stainless Steel
SEPS2BIM

K1910 - Table, Work, Stainless Steel

3.6 / 5 tähteä3.6(9 arvostelua)
Work table approximately 36x120x30. The table is made of heavy duty stainless steel with all edges rolled down at 90 degrees. The edges are 2" high and have rounded corners. The table has stainless steel legs and a stainless steel under-shelf. The unit is used as a work station in large kitchens, hotels, restaurants and hospitals.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteK1910
  • TuoteperheTable
  • TuoteryhmäWork
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)910
  • Leveys (mm)3050
  • Syvyys (mm)760
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
  • IFC-luokitusKalustuselementti

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat